MGF..1-DSM-C/DI端子分配
请注意所使用的变频器的文档中的接线提示。
按如下方式将不带插接头的设备连接至端子:
- 断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。
- 固定永磁电机的输出轴,防止其旋转。这样才能避免轴在转动过程中因发电机运行而造成人员触电。
- 松开盖板的螺栓。移除盖板。
- 引导电缆穿过电缆固定头进入接线盒。
- 对于带UL认证的规格,按以下步骤插接插接头X16_A:
- 松开螺栓 [1]。移除插接头的盖板。
- 插入插接头X16_A。
- 重新装上插接头的盖板。
- 根据以下端子分配连接设备。
下图显示了MOVIGEAR® MGF..1-DSM-C/DI的端子:

端子 | 名称 | 功能 | |
|---|---|---|---|
X2_A | W | W相 | |
V | V相 | ||
U | U相 | ||
| PI | 地线连接 | |
X16_A DDI接口 | DDI | MOVILINK® DDI接口 | |