散装电缆的连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

敷设型电缆

部件号

28123336、28123344

28123395、28123409

连接说明

散装电缆

视制动控制而定的电机连接

无
制动器

导线颜色/
导线横截面

标志

信号

说明

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

U/L1

U

电机U相接头

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

V/L2

V

电机V相接头

黑色
1.5 mm2 2.5 mm2

W/L3

W

电机W相接头

绿色/黄色
1.5 mm2 2.5 mm2

-

PE

保护接地连接

紫色
同轴电缆

-

DDI

MOVILINK® DDI连接

黄色
1.0 mm2

A

制动器A

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

橙色
1.0 mm2

B

制动器B

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

粉色
1.0 mm2

C

制动器C

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

紫色
1.0 mm2

D

制动器D

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。