润滑剂与油封之间的相容性

许可

说明

SEW07004_ _13:

特别推荐的润滑剂(考虑到与可用的油封的兼容性)。在合成橡胶兼容性方面,该润滑剂已完全满足现有技术水平的要求。

径向油封允许的温度范围

油封

材料等级

允许的

油池温度

FKM

-25°C至+115°C

FKM-PSS

-25°C至+115°C

下表描述了使用专用润滑剂的径向油封的应用限制:

材料等级

制造商

材料

允许的油池温度

S

2

 

FKM

 

1

Freudenberg

1

75 FKM 585

-25°C ~ +115°C

2

Trelleborg

1

VCBVR

3

SKF

1

FKM 00934

示例:

S2:与特殊润滑剂结合使用时,仅FKM弹性体满足该许可。