检查是否可使用DynaStop®

要求:

为使用DynaStop®,反转扭矩M应用反转必须小于最大减速转矩MDSP:

计算反转扭矩:

根据应用已知:

F外部 = 800 N

F反转 = 445 N

结果:

在应用中,使用传动比i总和 = 37.24的MGF2。

在产品手册 > 章节“技术数据” > DynaStop®扭矩中,可针对该规格查明在电机轴转速nDSP为3.08 min−1时的最大减速转矩MDSP为143 Nm。

因此反转扭矩M应用反转小于最大减速转矩。因此可使用DynaStop®:

检查应用速度:

结果:

对于应用示例,外力导致的速度为0.16 m/min。