Tensión peligrosa

Si los condensadores están cargados, puede quedar tensión en las piezas del producto sometidas a tensión y las conexiones de potencia incluso después de la desconexión de la tensión de alimentación. Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Antes de realizar trabajos eléctricos y después de desconectar la tensión de alimentación, observe el siguiente tiempo de espera: 5 minutos.
  • Compruebe la ausencia de tensión.
  • Tenga en cuenta al respecto también las identificaciones y la etiqueta de seguridad del producto.