Ejemplo MOVIGEAR® classic
La siguiente imagen muestra un ejemplo del montaje de los tapones ciegos roscados, los prensaestopas y la tapa. La cantidad y posición de los racores de tapones ciegos y de las entradas de cables dependen de la variante solicitada.

[1] | Apriete los tornillos progresivamente en cruz con un par de 6.0 Nm. |
[2] | Apriete el prensaestopas con un par de apriete según el capítulo "Pares de apriete prensaestopas". |
[3] | Apriete los tornillos de tapones ciegos de plástico suministrados por SEW‑EURODRIVE con un par de apriete de 2.5 Nm. |