Preparativos para las tareas de inspección y mantenimiento
Observe las siguientes instrucciones antes de cualquier trabajo de inspección y mantenimiento:
- Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura".
- Deje enfriar la unidad suficientemente antes de tocarla.
- Asegure el eje de salida de los motores de campo permanente contra la rotación. De este modo, se evita una descarga eléctrica por el funcionamiento regenerativo al girar el eje.