LED指示灯“US1”

下表列出了LED指示灯“US1”的显示功能:

状态

可能的原因

措施

绿色

现场总线电子设备运行正常。

绿色,闪烁
亮起:0.5 s
熄灭:3 s

现场总线电子设备处于节能模式(待机运行)。

橙色,闪烁
亮起:0.25 s
熄灭:0.25 s

复位之后,现场总线电子设备才可启动。

红色

设备硬件中的故障。

关闭后重启设备。

如果反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。