以太网电缆的电缆固定头 (Mini I/O)
下表显示了SEW-EURODRIVE公司可提供的以太网电缆选配电缆固定头:
螺栓连接件类型 | 图片 | 内容 | 规格 | 拧紧扭矩 | 电缆固定头 | 电缆 | 部件号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
用于穿引从外部引入且带 |
| 10件 | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 6.5 mm | 25676040 |
| 10件 | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 2 x 6.5 mm | 25676032 | |
用于穿引带Mini I/O插接头(镀镍黄铜)的 |
| 10件 | M25 x 1.5 | 7 Nm | Ø 20 mm | 14 – 20 mm | 25675664 |
电缆固定头内的电缆固定件必须能抵抗下列电缆拉拔力,以防电缆从电缆固定头内被拉出:
- 电缆外径 > 10 mm:≥ 160 N
- 电缆外径 < 10 mm:= 100 N


