Tampa de controle (controlador)

MOVI-C® FIELD CONTROLLER

MFC1..

Tampa de controle (controlador)

FHX25A-N

FHX25A-E

FHX45A-N

FHX45A-E

Memória

 

  • Dados retain: 32 kB
  • Retain persistent: 2 kB
  • Código, dados, constantes: 64 MB

Cartão de memória SD
OMH25A ou OMH45A
no slot do cartão SD

 

  • Pode ser lido por PC
  • Inclui:
    • Firmware
    • Programa IEC
    • Dados de aplicação
  • Memória de 512 MB