Dados técnicos da interface EtherNet/IP™, Modbus-TCP

EtherNet/IP™, Modbus TCP

Identificação do fabricante

013Bhex

Device ID

  • FHX25A: 1Ahex
  • FHX45A: 1Bhex

Tecnologia de conexão

Conector M12

Taxa de transmissão suportada

100 MBaud/10 MBaud (full duplex/half duplex)

Protocolos de aplicação

EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW-Application-Services

Números de portas usados

67/68, 80, 161, 310, 502, 2222, 44818

Tipos de cabos permitidos

A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801

comprimento máximo do cabo (de switch para switch)

100 m

Nome do arquivo EDS

  • FHX25A: SEW MOVI-C CONTROLLER FHX25A.eds
  • FHX45A: SEW MOVI-C CONTROLLER FHX45A.eds