Exemple MOVI-C® FIELD CONTROLLER

L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le montage des bouchons d'entrée de câble, des presse-étoupes et du couvercle électronique. Le nombre et la position des bouchons d'entrée de câble et des passages de câbles dépendent de la variante commandée.

[1]

Serrer à fond les vis progressivement en croix à un couple de 6.0 Nm.

[2]

Serrer le presse-étoupe au couple de serrage prescrit selon les instructions du chapitre "Installation mécanique" > "Couples de serrage" > Presse-étoupes...

[3]

Serrer les bouchons d'entrée de câble en plastique fournis par SEW-EURODRIVE à un couple de 2.5 Nm.