Remarques concernant le cheminement et le blindage des câbles – Cheminement préconisé

Tenir compte des remarques suivantes pour le cheminement et le blindage des câbles.

  • Choix des câbles
    • Pour le choix des câbles, tenir compte des remarques du chapitre "Caractéristiques techniques et cotes / Spécifications des câbles de raccordement Ethernet préconisés" de la notice d'exploitation.
    • Il est possible d'utiliser des câbles non blindés pour le raccordement au réseau.
  • Blindage des câbles
    • Raccorder les blindages des câbles à l'aide de presse-étoupes CEM disponibles en option, voir le chapitre "Presse-étoupes".
  • Tenir compte, lors de la pose des câbles, des rayons de courbure admissibles pour les câbles utilisés.