Versión MFC1.. con seccionador de carga

La siguiente imagen muestra las distancias de montaje mínimas de la unidad:

AVISO

Para la accesibilidad del seccionador de carga, SEW‑EURODRIVE recomienda una distancia mínima de 100 mm.