故障46 MOVISAFE® CS..A
故障: 46.1 (2E01hex | 11777dec) 说明:安全选件MOVISAFE® CS...A不再可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
无法执行与安全选件的同步。 | – 使用插入式安全选件时,检查基本单元和安全选件的设备分配情况。 – 使用插入式安全选件时,检查插槽和安全选件的安装情况。 – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 46.2 (2E02hex | 11778dec) 说明:不允许的版本 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
安全选件的款型与变频器类型不匹配。 | 使用正确款型的安全选件。 | |
在应用变频器MOVIDRIVE® modular的双轴中,只能使用无编码器接口的安全选件。 | 使用正确款型的安全选件。 | |
故障: 46.3 (2E03hex | 11779dec) 说明:安全选件MOVISAFE® CS...A不再可用 | ||
|---|---|---|
| 反应:带自复位的输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
变频器与安全选件之间的通讯中断。 | – 使用插入式安全选件时,检查其安装情况。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
安全选件给出警告。 | – 使用插入式安全选件时,检查其安装情况。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
故障: 46.50 (2E32hex | 11826dec) 说明:警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:带自复位的警告 | |
原因 | 措施 | |
安全选件给出警告 | 注意安全选件子组件的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障: 46.51 (2E33hex | 11827dec) 说明:故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
安全选件检测到故障。 | 注意安全选件子组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |
故障: 46.52 (2E34hex | 11828dec) 说明:系统故障/数据错误/严重故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:带自复位的输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
安全选件MOVISAFE® CS..A检测到故障。 | 在 [诊断] -> [MOVISAFE® CS..] 项下打开安全选件的故障状态。从该故障信息中推断出故障的确切原因,并且采取相应的措施进行排障。 | |