电缆端子X_2A上的连接,带开放端和IS2插接头(三角形)
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 |
|---|
28128486, 28135229 |
预制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机上的开放式电缆末端 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||
无 | 三线制动器 (例如BE/BZ | 二线制动器 (例如BK/BP |
| ||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||
黑色 | U | 导线接头 | U相电机连接 | U | 2 | ||
V | 导线接头 | V相电机连接 | V | 4 | |||
W | 导线接头 | W相电机连接 | W | 6 | |||
黑色 | 1 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13 | 制动器+ | 制动器13 | 10 |
黑色 | 2 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 9 |
黑色 | 3 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15 | 制动器- | 制动器15 | 11 |
绿色/黄色 | - | 导线接头 | 地线连接 | PI | PI1 | ||
黑色 | PK | 导线接头 | 温度传感器+连接 | Temp+ | 7 | ||
黑色 | GY | 导线接头 | 温度传感器-连接 | Temp- | 12 | ||
- | - | - | - | 保留 | 8 | ||
- | - | - | 3个桥接,用于三角形连接 |
| 1 – 2 | ||
- | - | - |
| 3 – 4 | |||
- | - | - |
| 5 – 6 | |||