电缆端子X_2A上的连接,带开放端和IS1插接头(星形)
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 |
|---|
28128516, 28135253 |
预制 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机上的开放式电缆末端 | 电机连接,取决于 | 预制的插接头 | |||||
无 | 三线制动器 (例如BE/BZ | 二线制动器 (例如BK/BP |
| ||||
导线颜色/ | 标志 | 预制 | 说明 | 信号 | 触点 | ||
黑色 | U1 | 导线接头 | U相电机连接 | U | 2 | ||
V1 | 导线接头 | V相电机连接 | V | 4 | |||
W1 | 导线接头 | W相电机连接 | W | 6 | |||
红色 | RD 1 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器13 | 制动器+ | 制动器13 | 10 |
白色 | WH 2 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器14 | 9 |
蓝色 | BU 3 | 导线接头 | 保留所保留的导线必须在接线盒内进行隔离和固定。 | 制动器15 | 制动器- | 制动器15 | 11 |
绿色/黄色 | GN/YE | 导线接头 | 地线连接 | PI | PI1 | ||
黑色 | 1 | 导线接头 | 温度传感器+连接 | Temp+ | 7 | ||
黑色 | 2 | 导线接头 | 温度传感器-连接 | Temp- | 12 | ||
- | - | - | 桥接,用于星形连接 |
| 1、3、5 | ||
|
|
| 保留 | 8 | |||