CFC控制程序中的异步伺服电机
DRL../DR2L..系列异步伺服电机在进行机械设计和尺寸设计时,确保可以达到动态过载值(该值高于电源驱动或变频器驱动模式下的标准异步电动机的值)。通过这些特性,几乎可以达到异步伺服电机的数值。
SEW-EURODRIVE的DRL../DR2L..电机有两个动态包:
包 | 与额定扭矩相关的过载容量 |
|---|---|
动态包1 (D1) | 190 % – 220 % |
动态包2 (D2) | 300 % – 350 % |
为了将电机转速优化调整到应用所需的控制极限,SEW-EURODRIVE可提供具有以下4种额定转速的伺服电机DRL../DR2L..:
- 1200 min-1
- 1700 min-1
- 2100 min-1
- 3000 min-1
对电机的最高转速进行项目设计,使其不超过角转速的1.4倍。