电缆截面2.5 mm2
用于AC 400 V和STO信号和以太网的PSC接头 (IN)
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28150791 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:灰色/黄色,公头 |
| M23,编码环:灰色/黄色,母头 | ||||
CE/UL: 28150813 | HELUKABEL® Li9YYö | 可变
| 2.5 mm2 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,编码环:灰色/黄色,母头 | ||||
CE/UL: 28150872 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | 可变
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:灰色/黄色,公头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28150880 | HELUKABEL® Li9Y11Y-HF | 可变
| 2.5 mm2 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,编码环:灰色/黄色,母头 | ||||