FCB方案
FCB = Function Control Block(功能控制块)
FCB方案指的是自动化模块MOVI-C®中变频器的模块化固件结构,用于通过控制字灵活、轻松地选择和取消选择各种驱动功能。
所有主要功能都被选定为FCB。例如,位置控制的实现需要FCB 09,而转速控制则需要FCB 05。
随时可在不同的FCB之间进行切换。切换到另一个FCB时,最大延迟为0.5 ms。
各个FCB都分配有不同的优先级。如果所选的FCB的优先级高于当前激活的FCB,则将激活具有更高优先级的FCB。
下表以降序的形式列出了FCB的优先级:
- FCB 01输出级禁用
- FCB 14紧急停止
- FCB 13在应用极限处停止
- FCB 18转子位置辨识
- FCB 25电机参数测量
- FCB 12参考运行
- FCB 04手动操作
- FCB 20点动
- FCB 19保持控制
- FCB 21制动测试
- FCB 10内插补位置控制
- FCB 09位置控制
- FCB 06内插补转速控制
- FCB 05转速控制
- FCB 08内插补扭矩控制
- FCB 07扭矩控制
- FCB 26在用户设限处停止
- FCB 02默认停止
更多的信息