故障存储器
当前第一个故障和剩余的所有其他后续故障及相应时间戳都保存在故障存储器中。

针对故障,将在故障存储器的“主故障”和“子故障”列中输入更多详细信息。这是指不会直接触发安全选件CS..A故障反应的信息。主要是“通电”信息(主故障66和子故障100)和“确认信息”信息(主故障66和子故障101)。
“编号”一列中显示故障编号。“信息”一列中通过图标显示故障类别。“故障信息”一列中显示故障编码、主故障文本和子故障文本。时间戳在列表中输入两次。一次作为运行小时计数器,一次作为系统时间。系统时间是控制器同步的时间,并且基于协调世界时(Universal Time Coordinated,UTC)。用户可以将控制器中的UTC时间设置为当地时间。同步后,系统时间记录在故障存储器中,在此之前,该列中不显示时间。“内部故障”一列用于内部目的。故障存储器的组织结构为环形存储器。列表的第0行始终是最后发生的故障。条目超过50条时,最早的故障将被覆盖。