示例2
[1]
驱动装置
[2]
外部安全装置
注意下列提示:
不得使用0V24_OUT和24V_OUT电源电压为外部安全装置供电。
仅当驱动装置和外部安全装置之间的电缆可以被认定为没有故障时,才允许使用该接线方式(示例2)。如果电缆永久(固定)敷设并采取了措施防止外部受损(例如通过电缆沟或保护管),则可以根据EN ISO 13849-2排除电缆中任意2个导体之间的故障。
❮
❯
MOVIMOT® flexible DSI
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
电气安装 – 功能安全
安全子功能STO的连接形式
各种连接形式的接线图
通过端子X9进行STO连接
双极开关正负极通断
示例2