LED指示灯“ERR”
下表列出了LED指示灯“ERR”的显示功能:
LED指示灯 | 含义 |
|---|---|
熄灭 | 无故障 该接口处于工作状态。 |
红色 快闪 | 引导故障 出现启动故障。 已达到状态“INIT”。 但是参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。 |
红色 闪烁 | 无效配置 出现常规配置错误。 |
红色 闪烁1次 | 未受请求的状态变化 从站应用已自行改变状态。 参数“Change”(更改)被设为“0x01:change/error”(更改/故障)。 |
红色 闪烁2次 | 应用监视器超时 应用的监视器出现超时故障。 |
红色 长亮 | PDIPDI = Process Data Interface(过程数据接口) 出现PDI监视器超时故障。 |