漏电电流
在正常运行模式下,漏电电流可能≥ 3.5 mA。为满足EN 61800‑5‑1标准的规定,须遵守以下提示:
- 进行保护接地 (PE) 连接时,必须使其满足对高漏电电流设备的要求。
- 通常这意味着,
- 所安装PE连接电缆的截面至少为10 mm2(铜导线)
- 或安装第二条与保护接地平行的PE连接电缆。
- 根据DIN EN 61800-5-1,可省去第二条PE连接电缆,前提是电源接头使用了符合IEC 60309标准的工业应用插接头并且电源线的截面
≥2.5 mm2。
提示

在正常运行模式下,漏电电流可能≥ 3.5 mA。为满足EN 61800‑5‑1标准的规定,须遵守以下提示:
≥ 2.5 mm2。