一般提示
MOVIMOT® flexible安全提示
产品描述
技术数据
驱动装置项目设计
功能安全相关的项目设计
设备构造
机械安装
电气安装
调试
操作
服务
检查与维护
地址列表
一般提示
loading...
MOVIMOT® flexible安全提示
loading...
产品描述
loading...
技术数据
一般提示
一般技术数据
环境条件
MOVIMOT® flexible技术数据
电子设备数据
接口
技术数据 – 功能安全
存储模块TSM
操作面板CBG..和附件
接口适配器USM21A
制动控制装置
制动电阻BW../BW..-T
制动电阻BW...-.../..C的加装包
电源扼流圈
维护开关
螺栓连接件
连接电缆
安装位置
设备尺寸图
电子设备盖板插接头尺寸图
接线盒插接头尺寸图
安装面板M01尺寸图
安装面板M31尺寸图
尺寸图:安装板M32
一般提示
loading...
环境条件
loading...
MOVIMOT® flexible技术数据
loading...
电子设备数据
loading...
接口
loading...
技术数据 – 功能安全
loading...
操作面板CBG..和附件
loading...
制动控制装置
loading...
制动电阻BW../BW..-T
概览
内置制动电阻BW1/BW2
外部制动电阻
技术数据BW100-005/K-1.5 与BW150-003/K-1.5
技术数据BW150-006-T和BW100-009-T
BW068-006-T和BW068-012-T的技术数据
BW050-008-01和BW033-012-01的技术数据
内置制动电阻BW1/BW2
loading...
外部制动电阻
loading...
技术数据BW100-005/K-1.5 与BW150-003/K-1.5
loading...
技术数据BW150-006-T和BW100-009-T
功率图
尺寸图BW150‑006-T
尺寸图 BW100-009-T
BW068-006-T和BW068-012-T的技术数据
loading...
BW050-008-01和BW033-012-01的技术数据
loading...
制动电阻BW...-.../..C的加装包
loading...
电源扼流圈
loading...
维护开关
loading...
螺栓连接件
loading...
连接电缆
loading...
安装位置
loading...
设备尺寸图
loading...
电子设备盖板插接头尺寸图
loading...
接线盒插接头尺寸图
loading...
安装面板M01尺寸图
loading...
安装面板M31尺寸图
loading...
尺寸图:安装板M32
loading...
驱动装置项目设计
loading...
功能安全相关的项目设计
loading...
设备构造
loading...
机械安装
loading...
电气安装
loading...
调试
loading...
操作
loading...
服务
loading...
检查与维护
loading...
功率图
下图为制动电阻BW150-006-T和BW100-009-T的功率图:
[1]
功率 (kW)
[2]
负载持续率,单位:%
ED
制动电阻的负载持续率,以循环时间TD = 120 s为基础。
❮
❯
MOVIMOT® flexible DSI
语言
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
技术数据
制动电阻BW../BW..-T
技术数据BW150-006-T和BW100-009-T
功率图