利用接口适配器USM21A的连接
PC与设备的工程组态接口之间的连接可通过接口适配器USM21A来建立。
数据将按照USB 2.0标准进行传输。也可以在USB 3.0接口上运行。
对于该连接,需要以下组件:
组件 | 部件号 |
|---|---|
接口适配器USM21A 供货范围包括下列连接电缆:
| 28231449 |
连接电缆RJ10/M12 (USK15A) 用于连接到工程设计接口X4142或MMF3...前端模块上可选的工程设计接口M12:
| 28139038 |
延长电缆M12/M12 用于将连接电缆RJ10/M12 (USK15A) 延长至工程组态接口X4142
| 28168860 |
连接电缆RJ10/SUB-D9 用于连接到MOVIMOT® flexible MMF3...2..或MMF3...3..前端模块上可选的工程设计接口SUB-D9:
| 18123864 |
加装组件M12工程设计接口X4142 M12-SPEEDCON,5针,B编码,母头 | 28273273 |
更多的信息