Fehler 32 Kommunikation
Fehler: 32.2 (2002hex | 8194dec) Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten. | – Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen. – Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. – Eingestellte Timeout-Zeit der EtherCAT®/SBusPLUS-Schnittstelle prüfen. | |
Fehler: 32.3 (2003hex | 8195dec) Beschreibung: Synchronisationssignal fehlerhaft | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Externe Synchronisation | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist nicht korrekt. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.4 (2004hex | 8196dec) Beschreibung: Fehlendes Synchronisationssignal | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Externe Synchronisation | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Synchronisationssignal fehlt. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.5 (2005hex | 8197dec) Beschreibung: Timeout Synchronisation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Externe Synchronisation | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten. | Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im Controller korrekt eingestellt ist. | |
Fehler: 32.6 (2006hex | 8198dec) Beschreibung: Fehler beim Übertragen des Parametersatzes | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Übertragen des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt. | – Verdrahtung des Systembusses und Modulbusses prüfen. – Übertragung erneut starten. | |
Fehler: 32.8 (2008hex | 8200dec) Beschreibung: Timeout User-Timeout | ||
|---|---|---|
| Reaktion: User-Timeout – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Timeout-Zeit der User-Timeout-Funktion ist abgelaufen. | – Kommunikation prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 32.12 (200Chex | 8204dec) Beschreibung: Timeout Handbetrieb | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Handbetrieb – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikationsverbindung zum Umrichter im Handbetrieb wurde unterbrochen. | – Prüfen, ob zu viele Programme auf dem Engineering-PC aktiv sind. – Timeout-Zeit im Handbetrieb erhöhen. | |
Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt. | – Fehler quittieren. – Handbetrieb erneut starten. | |
Aus dem Umrichter wurde eine Scope-Messung ins Projekt übertragen. | – Fehler quittieren. – Handbetrieb erneut starten. | |