Lasttrennschalter /D11 und /M11

WARNUNG

Stromschlag durch gefährliche Spannungen an den Netzklemmen.
Der Lasttrennschalter trennt den Elektronikdeckel von der Spannungsversorgung. Die Klemmen des Geräts stehen weiterhin unter Spannung.
- Bei vorschriftsmäßiger Installation sind die Klemmen des Geräts berührsicher ausgeführt.
- Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Zuschalten der Spannungsversorgung.
- Warten Sie mindestens folgende Zeit, bevor Sie den Elektronikdeckel abnehmen: 5 Minuten
ACHTUNG
Vorzeitige Alterung der Schaltkontakte.
- Vermeiden Sie das Schalten des Lasttrennschalters unter Last.
Der Lasttrennschalter des Geräts dient dazu, die Spannungsversorgung zum Elektronikdeckel zu unterbrechen. Die Versorgung der Steuereinheit des dezentralen Umrichters bleibt nach dem Öffnen des Lasttrennschalters nur erhalten, wenn die optionale externe DC-24-V-Stützspannung anliegt.
Der Rückmeldekontakt (Öffner) des Lasttrennschalters wirkt auf den Digitaleingang DI08. Wenn die DC-24-V-Stützspannung am Gerät anliegt, können Sie den Status des Lasttrennschalters am Digitaleingang DI08 abfragen.
HINWEIS

Der Lasttrennschalter M11 bleibt nach einer Überstromauslösung auf der Stellung "Trip" stehen.
Für ein erneutes Einschalten stellen Sie die Schaltstellung auf "0". Erst danach ist das Einschalten wieder möglich.
Der Lasttrennschalter ist 3-fach abschließbar.