Sicherheitstechnische Abnahme

GEFAHR

Die ordnungsgemäße Funktion der Sicherheits-Teilfunktionen ist ohne sicherheitstechnische Abnahme nicht gewährleistet.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Prüfen Sie jede einzelne Sicherheits-Teilfunktion.
- Ein individueller Abnahmereport darf nur erstellt werden, wenn sich die Anlage im Stillstand befindet.
Zur Sicherstellung der korrekt parametrierten Sicherheits-Teilfunktionen müssen Sie nach erfolgter Inbetriebnahme und Parametrierung eine Prüfung und Dokumentation der Parameter vornehmen. Dies wird durch das in MOVISUITE® integrierte Parametrier-Tool "Assist CS.." in Form eines Abnahmereports unterstützt. Die Erstellung des Abnahmereports ist nur bei gültiger Parametrierung möglich. Ist die Parametrierung ungültig, wird die Erstellung des Abnahmereports abgelehnt.
Das Sicherheitskonzept geht von folgenden Grundvoraussetzungen aus. Parameter, die im Flash-Speicher der Sicherheitsoption hinterlegt sind, können sich nicht von selbst ändern. Online-Tests und entsprechende Signaturen stellen dies im Zuge von Basismaßnahmen auf der Baugruppe sicher. Jedoch kann die Konfiguration von der Baugruppe nicht bewertet werden. Dies betrifft die Parametrierung der sicheren Ein- und Ausgänge sowie die Grenzwerte der Sicherheits-Teilfunktionen. Die Prüfung erfolgt mit dem Abnahmereport.
Für nicht verwendete Sicherheits-Teilfunktionen ist es ausreichend zu prüfen, ob die Freigabe auf "Nein" parametriert ist.
Ein nicht abgenommenes Gerät setzt nach dem Einschalten und nach 8 Stunden eine Warnung (Hauptfehler 46.50, Subkomponentenfehler 66.85) ab, dass das Gerät nicht abgenommen ist. Es erfolgt keine Reaktion des Geräts. Die Warnung kann quittiert werden und tritt nach 8 Stunden erneut auf.