Anwahl einer Sicherheits-Teilfunktion über sichere Kommunikation
Die Reaktionszeiten für die sichere Kommunikation beziehen sich immer auf das sichere Protokoll und nicht auf die externe Schnittstelle der Sicherheitsoption. Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
---|---|
STO | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys |
SOS | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys |
SS1-r | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SS2-r | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + Bremseneinfallzeit1) (8706.15) + Ist_Geschwindigkeit (8700.79)/SSx-r Verzögerung a (8706.10) + SSx-r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0 |
SS1-t | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SS2-t | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) |
SSx-r mit Endzustand SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.9) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SSx-t mit Endzustand SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Verzögerung t1 (8706.8) + BremseneinfallzeitWenn SBC-Freigabe (8706.14) = Nein, dann ist die Bremseneinfallzeit = 0 |
SLS | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start/SSx-r Verzögerung a (8706.27) + SSx-r t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0
|
SLS über SCA | TENC_POS_COMBINED + T_Sys + SSx-r Überwachungsverzögerung t2 (8706.23) + v_Start / Verzögerung a (8706.27) + SSx‑r Ruckzeit t3Bei Rampenüberwachung = Linear ist die Ruckzeit = 0
|
SSM | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys |
SSR | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + Überwachungsverzögerung t2 (8706.53) |
SDI | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys |
SLI | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + 2 × T_Sys |
SLA | T_Eingangsverarbeitung_F-PA + T_Sys + Überwachungsverzögerung (8706.76) |