Motorreihe CM3C, 3000 min-1
Motorreihe CM3C, nN = 3000 min-1 400 V, 200 Hz | Motorschutz | ||||||
DIP-Schalter S3 | Temperaturfühlertyp | DIP-Schalter S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | Kein Temperaturfühler | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFCM3C.. ist nur mit dem Temperaturfühler PK (PT1000) lieferbar. | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 | |||||
Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.
Motor | Elektronikdeckel | DIP-Schalter S3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Bremse | Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Schaltungsart | Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung | ||||
Typ/Nennspannung | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Motorleistung | ||||
CM3C63SDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ05/230 V | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasstDer Umrichterausgangsstrom ist kleiner als der Motornennstrom. Prüfen Sie die Auslastung der Motor-Umrichter-Kombination. |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
CM3C63MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ05/230 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst2) |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BZ05/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71SDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ1/230 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
CM3C71MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ1/230 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
CM3C71LDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ1/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
BZ1/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
CM3C80MDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ3/230 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
BZ3/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
CM3C80LDie Parameter des Motors sind im Standardspeichermodul ab dem Status 0400 enthalten. | BZ3/230 V | 0
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BZ3/400 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
| Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21 in Betrieb. | |
|
|