X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Ausgang

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)

Anschlussart

M23, female, Innengewinde mit Überwurfmutter, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, Codier-Ring: schwarz/grün, berührsicher

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

U

L1

Anschluss Netz, Phase L1 (OUT)

V

L2

Anschluss Netz, Phase L2 (OUT)

W

L3

Anschluss Netz, Phase L3 (OUT)

PE

PE

Anschluss Schutzleiter

A

+24V

DC-24-V-Ausgang für Stützbetrieb (OUT)

B

0V24

0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (OUT)