Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise MOVIMOT® flexible
Produktbeschreibung
Technische Daten
Projektierung Antriebseinheit
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Betrieb
Service
Inspektion und Wartung
Adressenliste
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise MOVIMOT® flexible
loading...
Produktbeschreibung
loading...
Technische Daten
loading...
Projektierung Antriebseinheit
loading...
Projektierung Funktionale Sicherheit
loading...
Geräteaufbau
loading...
Mechanische Installation
loading...
Elektrische Installation
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
Potenzialausgleich am Anschlusskasten
Installationsvorschriften
Installationstopologie (Beispiel Standard-Installation)
Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DSI
Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
Anschlussbild MOVIMOT® flexible DSI
Kabelführung und Kabelschirmung
EMV-Kabelverschraubungen
Rohkabel
Steckverbinder
Belegung der optionalen Steckverbinder
Belegung der Steckverbinder in der Anschlusseinheit
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
PC-Anschluss
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
loading...
Installationsvorschriften
loading...
Klemmenbelegung MOVIMOT® flexible DSI
loading...
Elektrische Installation – Funktionale Sicherheit
loading...
Kabelführung und Kabelschirmung
loading...
EMV-Kabelverschraubungen
loading...
Rohkabel
loading...
Steckverbinder
loading...
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
X1206: AC-400-V-Anschluss, Eingang
X2242: AC-400-V-Anschluss, Ausgang
X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Eingang
X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X1292: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (IN)
X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)
X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
X5504: STO (3-adrig)
X5505: STO (3-adrig)
X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
X5004_1: Digitale Eingänge
X5004_2: Digitale Eingänge
X5004_3: Digitale Eingänge
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
X4142: Engineering-Schnittstelle
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
loading...
X1216: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Eingang
loading...
X2327: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
loading...
X1121: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (IN)
loading...
X2326: Anschluss PAC für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
loading...
X1292: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (IN)
loading...
X2392: Anschluss PSC für AC 400 V, STO und Ethernet (OUT)
loading...
X2041: Anschluss von Motoren ohne Digital Interface
loading...
X2104: Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI)
loading...
X5504: STO (3-adrig)
Anschlusskabel
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
HELUKABEL®
igus chainflex
X5505: STO (3-adrig)
loading...
X2304: Anschluss externer Bremswiderstand
loading...
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
loading...
X2313: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
loading...
X4142: Engineering-Schnittstelle
loading...
Belegung der Steckverbinder in der Anschlusseinheit
loading...
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
loading...
PC-Anschluss
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Inspektion und Wartung
loading...
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Weiterführende Informationen
HELUKABEL®
igus chainflex
❮
❯
MOVIMOT® flexible DSI
Sprache
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X5504: STO (3-adrig)
Anschluss der Kabel mit offenem Ende