Conexão de cabos com extremidade livre

A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:

Códigos

28164571

Montagem

Conector
montado

Mini IO (macho)

Descrição

 

Extremidade do cabo aberta

Contato

Sinal

Cor/
seção transversal do fio

Montagem

1
amarelo

TX+

Cabo de envio (+)

Amarelo 0.14 mm2

Não montado

2
laranja

TX-

Cabo de envio (-)

Laranja 0.14 mm2

Não montado

3
branco

RX+

Cabo de recepção (+)

Branco 0.14 mm2

Não montado

4 e 5

ReservadoNão conectar esse fio no conector.

6
azul

RX-

Cabo de recepção (-)

Azul 0.14 mm2

Não montado

7 e 8

ReservadoNão conectar esse fio no conector.