Encoders de segurança permitidos
Encoders de segurança permitidos | ||
---|---|---|
encoders de segurança permitidos | EI7C FS | |
Características | Interface de encoder para sinais do encoder HTL A, | |
Nível de sinal | 0 V – +3 V | Sinal do encoder LOW (Lógica "0") Sinal do encoder HIGH (Lógica "1") |
velocidade de operação máxima EI7C FS | 3600 min-1 | |
frequência de entrada máxima permitida | 1520 Hz | |
Tempo de resposta da detecção de rotação | Fórmula de cálculo: Tempo de resposta da detecção de rotação em ms = 13 + 7500/n [n] = min−1 | |
Tempo de resposta à irregularidade Detecção de rotaçãoO tempo de resposta à irregularidade é a duração total desde a ocorrência de uma irregularidade interna ou externa detectável durante a comutação do encoder até a transição para o estado seguro através do opcional de segurança. | não superior ao tempo de resposta em caso livre de irregularidades. |