Pré-requisitos
- O opcional de segurança CS..A suporta as versões PROFIsafe 2.4 e 2.6.
- O F-CLP de nível superior deve suportar o mecanismo CRC iPar.
- Para uma colocação em operação bem-sucedida, é necessário a ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Requisitos adicionais ao usar o MOVISAFE® CS..A com conexão fieldbus PROFIsafe através de PROFINET:
- Portal TIA com opcional STEP7 Safety (para controles da empresa Siemens)
- Arquivo de descrição da unidade GSDML-V2.33-SEW-MOVI-C-Decentralized-Electronics.
- Download em www.sew‑eurodrive.com. Sempre utilizar o atual arquivo de descrição da unidade (iPar_CRC para a parametrização padrão: D9FEE686).
- Para que o opcional de segurança possa ser configurado corretamente na configuração da unidade, deve-se garantir que a versão atual do arquivo de descrição da unidade esteja instalada. O opcional de segurança deve ser configurado na configuração da unidade, arrastando-o e soltando-o do catálogo de hardware no slot do sistema de acionamento SEW liberado para ele. As seguintes configurações devem ser verificadas para que a comunicação PROFIsafe sem irregularidades possa ser estabelecida com o opcional de segurança:
- Endereço de origem F (F_Source_Add)
- Endereço de destino F (F_Dest_Add)
- Tempo de monitoramento F (F_WD_Time)
- Parâmetro iF CRC (F_iPar_CRC)