Dados técnicos

A tabela a seguir mostra os dados técnicos do cabo de sinal:

Características

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118707

HELUKABEL® Li9Y11-HF

28118715

HELUKABEL® Li9YYö

28118723

HELUKABEL® Li9YYö

28118731

Características UL

 

UL758 (AWM)

Camada:
UL Style 21209

Condutor:
UL Style 11658

UL758 (AWM)

Camada:
UL Style 21209

Condutor:
UL Style 10492

UL758 (AWM)

Camada:
UL Style 21179

Condutor:
UL Style 1157

UL758 (AWM)

Camada:
UL Style 21179

Condutor:
UL Style 10492

UL Style 21209 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

UL Style 21179 AWM I/II A/B 90 °C
1000 V FT1 E170315

Tensão de teste condutor/condutor

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensão de teste condutor/blindagem

4 kV 50 Hz 5 min.

Tensão de operação

Máx. 1.000 VCA

Resistência do isolamento

≥ 500 MΩ/km

Resistência da linha

Condutor [1]

2.5 mm2:

≤ 7,98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4,95 Ω/km

2.5 mm2:

≤ 7,98 Ω/km

4.0 mm2:

≤ 4,95 Ω/km

Condutor [2]

0.34 mm2: ≤ 58,0 Ω/km

Condutor [3]

2.5 mm2: ≤ 7,98 Ω/km

Capacidade operacional

Condutor/Condutor [2]

50 pF ±15 pf/m em 800 Hz

Resistência
de ondas média

Condutor [2] (0.34 mm2)

100 Ω ±15 Ω a 100 MHz

Amortecimento

Condutores [2] (0.34 mm2)

Frequência em MHz

Amortecimento em dB/100 m

NEXT em dB

1

≤ 2.3

≤ 65.3

4

≤ 4.2

≤ 56.3

10

≤ 6.8

≤ 50.3

16

≤ 8.6

≤ 47.2

20

≤ 9.7

≤ 45.8

31.25

≤ 12.3

≤ 42.8

62.5

≤ 18.0

≤ 38.4

100

≤ 23.6

≤ 35.3

Atenuação de blindagem

Condutor [2] (0.34 mm2)

30 – 100 MHz ≤ 65 dB

Resistência de acoplamento

Condutores [2] (0.34 mm2)

0.01 – 4 MHz:

10 MHz:

30 MHz:

≤ 20 mΩ/m

≤ 50 mΩ/m

≤ 150 mΩ/m

Temperatura de operação

-40 °C até +90 °C (instalação fixa)

-20 °C até +60 °C (canaleta flexível)

-30 °C até +90 °C (instalação fixa)

Revestimento do cabo

aprox. 356 kg/km

aprox. 431 kg/km

aprox. 340 kg/km

aprox. 416 kg/km

Diâmetro externo

15.5 mm ± 0.4 mm

17.0 mm ± 0.4 mm

15.3 mm ± 0.3 mm

16.8 mm ± 0.3 mm

Utilização

Uso para instalação fixa

Uso para canaleta flexível

Uso para instalação fixa

Raios de curvatura

Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa)

Mín. 8x diâmetro externo (canaleta flexível)

Mín. 4x diâmetro externo (instalação fixa)

Ciclos de flexão

Mín. 5 milhões

Trajeto de deslocamento

Máx. 20 m horizontal

Máx. 50 m vertical

Velocidade de deslocamento

Máx. 240 m/min

Aceleração

Máx. 30 m/s2 com trajeto de 5 m

Máx. 15 m/s2 com trajeto de 10 m

Máx. 5 m/s2 com trajeto de 20 m

Torção

Máx. 30°/m

Resistência à tração

Máx. ±50 N/mm2 (estaticamente)

Máx. ±20 N/mm2 (dinamicamente)

Características químicas

  • Resistência a óleos conforme DIN_EN_60811-404
  • Resistência a óleos conforme DIN_EN_60811-404
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2
  • Sem halogênio conforme DIN VDE 0472 T.815
  • Sem silicone
  • Sem CFC
  • Conforme RoHS
  • Sem silicone
  • Sem CFC
  • Conforme RoHS