Instalação do cabo híbrido PA, versão MMF31

A figura a seguir mostra a instalação dos cabos da unidade sem uma conexão do motor:

1)

Conexão Ethernet dependendo da configuração de conexão da tampa de controle

A instalação de cabos para a conexão do motor pode ser encontrada no capítulo "Instalação e blindagem de cabos" > "Conexão do motor" > Conexão do motor sem DDI, Conexão do motor com DDI.