Seção transversal do cabo 4.0 mm2
Conexão PA para tensão auxiliar 400 VCA e 24 VCC (OUT)
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28114434 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| aberto | ||||
CE/UL: 28129334 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28114418 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| M23, fêmea, anel de codificação: preto/verde | ||||
CE/UL: 28114450 | HELUKABEL® Li9YYö | Variável | 4.0 mm2 500 VCA | |||
M23, macho, |
| aberto |