LED "BE"
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "BE":
LED | Significado | Ação |
---|---|---|
Desligado | Transição para o estado "OPERATIONAL_Mode" | – |
Reset de software da máquina de estado NMT (Start basic node Initialisation) | – | |
Transição para o estado "BASIC_ETHERNET_Mode" após um timeout dos tipos de mensagem SoC, PReq, PRes e SoA. | – | |
Vermelho Aceso | O tempo de ciclo POWERLINK foi excedido. | Verificar/corrigir a rede. |
O número de Managing Nodes (NM) na rede POWERLINK > 1. | Verificar/corrigir a rede. Projetar somente 1 Managing Node. | |
Formato de frame Ethernet inválido, por exemplo, CRC Ethernet incorreto (soma de verificação de redundância) | Verificar/corrigir a rede. | |
Perda de frames | Verificar/corrigir a rede. | |
Colisão de frames | Verificar/corrigir a rede. | |
Endereço IP inválido | Definir um endereço IP válido. |