Conexão ao X4142 no módulo frontal do MMF3.

A figura a seguir mostra a conexão do PC à interface de engenharia opcional X4142 no módulo frontal do MOVIMOT® flexible MMF3...1..:

[1]

Cabo de conexão USB 2.0

(disponível no mercado, disponível no escopo de fornecimento do conversor de interface USM21A)

[2]

Conversor de interface USM21A

[3]

Cabo de conexão RJ10/M12 (USK15A)

(disponível através da SEW-EURODRIVE, código: 28139038)