LED "NS"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "NS":

LED

Significado

Ação

Desligado

A unidade está desligada.

Falta tensão de alimentação de 24 VCC.

  • Verificar a alimentação de 24 VCC.
  • Ligar novamente a unidade.

O endereço IP não está ajustado.

  • Ajustar o endereço IP.

Verde

Pisca

Interrupção na conexão com o mestre Ethernet.

A unidade não detetou nenhuma conexão com o mestre Ethernet (irregularidade de rede).

  • Verificar a conexão Ethernet da unidade.
  • Verificar todas as conexões Ethernet.

Verde

Aceso

O endereço IP está ajustado. A conexão Ethernet está estabelecida.

Vermelho

Pisca

O tempo de timeout da conexão de controle foi excedido.

O estado é resetado através do reinício da comunicação.

  • Verificar a conexão do fieldbus.
  • Verificar o mestre/scanner.
  • Verificar todas as conexões Ethernet.

Vermelho

Aceso

Foi detectado um conflito na atribuição de endereço IP.

  • Verificar se existe outra unidade com o mesmo endereço IP na rede.
  • Alterar o endereço IP da unidade.
  • Verificar as configurações de DHCP para atribuição de endereço IP do servidor DHCP (somente se for usado um servidor DHCP).

Vermelho/verde

Pisca

A unidade realiza um teste de LED.

Este estado só pode permanecer ativo durante alguns instante durante a fase de inicialização da unidade.

A unidade recebeu o Target Unit Network ID (TUNID) previsto.

O LED pisca até que a unidade tenha recebido o serviço APPLY_TUNID e a validação tenha sido concluída com sucesso.