LED "BF"

A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "BF":

LED

Significado

Ação

Desligado

A unidade detetou uma conexão com o mestre PROFINET.

Vermelho

Aceso

Interrupção na conexão com o mestre PROFINET.

A unidade não detectou nenhuma conexão com o mestre PROFINET (irregularidade de rede).

  • Verificar a conexão PROFINET da unidade.
  • Verificar todos os cabos na rede PROFINET.

O mestre PROFINET está fora de operação.

  • Verificar o mestre PROFINET.

A configuração de dados de processo está com irregularidade.

  • Verificar a configuração de dados de processo.