Desenho dimensional versão MMF1. Conector

A figura abaixo apresenta um exemplo de dimensões adicionais do conector opcional para uma possível configuração de conector.

Mais informações encontram-se no capítulo "Instalação elétrica" > "Conector" > "Posições de conectores ..".

1)

Versão de conector M23 "reto"

2)

Versão de conector M23 "angular"

[1]

Compensação opcional de pressão

[2]

Versão do conector M23, com porca de capa, fêmea

[3]

Versão do conector M23, sem porca de capa, fêmea

[4]

Versão do conector MQ15-X-Power, sem porca de capa, macho

[5]

Versão do conector MQ15-X-Power, com porca de capa, fêmea

[6]

Versão de conector M12, fêmea

[7]

Versão de conector M12, macho

[8]

Versão de conector PhoenixContact, QPD W 4PE2.5, fêmea

Todas as medidas em mm.