Aplicaciones de elevación sin encoder
ELSM®
El uso de la unidad de accionamiento en una aplicación de elevación con el modo de regulación ELSM® no está permitido.
U/f
SEW‑EURODRIVE recomienda no utilizar la unidad de accionamiento en aplicaciones de elevación con el modo de regulación U/f.
VFCPLUS
SEW‑EURODRIVE recomienda los siguientes ajustes y comportamiento de control al utilizar la unidad de accionamiento en aplicaciones de elevación con el modo de control VFCPLUS (sin encoder):
Ajustes de parámetros:
- En el caso de elevadores, utilice la función de parada por consigna (FCB05 - Regulación de velocidad). Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Activación = "1" (Sí).
- Ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Función de parada por consigna > Consigna de parada de modo que la velocidad del motor resultante sea ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.
- De forma alternativa, ajuste el parámetro Funciones > Funciones de accionamiento > FCB 05 Regulación de velocidad > Velocidad mínima de modo que la velocidad del motor resultante sea ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.
- Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento de regulación > Reconexión en marcha = "0" (Off).
- Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Conjunto de accionamiento CAx > Regulador > Comportamiento de regulación > Optimización de flujo = "0" (Off).
- Ajuste el parámetro Conjunto de accionamiento > Optimización CAx > VFCplus > Boost = 10 %.
Comportamiento de control:
- Configure el control de forma que la inversión del sentido de giro sólo sea posible en parada (con el freno aplicado).
- Si se desea cambiar el sentido de giro sin paradas, utilice un accionamiento con encoder.
- Controle el accionamiento con una velocidad de consigna que corresponda a una velocidad ≥ 1.5 x deslizamiento nominal del motor.