Descripción de seccionador de carga R01
El seccionador de carga R01 desconecta las fases (U, V, W) del motor entre la salida del variador de la tapa de la electrónica y las bornas X2_A.
Accione el seccionador de carga sólo con la etapa de salida bloqueada.
El contacto de respuesta del seccionador de carga actúa sobre la entrada binaria DI08.
Esta entrada binaria DI08 debe configurarse con la función "Bloqueo de la etapa de salida" (ajuste de fábrica).
Encontrará más información en el capítulo "Funcionamiento" > Interruptor de mantenimiento.