SLS (Safely Limited Speed) – Velocidad limitada segura
La función parcial de seguridad SLS impide que el accionamiento sobrepase una velocidad especificada. Si se sobrepasa la velocidad permitida, se dispara la función parcial de seguridad SLS y al mismo tiempo se inicia una respuesta a fallo (normalmente, SS1).


= | Función parcial de seguridad SLS vigila | |
| = | Función parcial de seguridad activa SLS |
v | = | Velocidad |
t | = | Tiempo |
t1 | = | Momento en el que se activa SLS. |
t2 | = | Momento en el que se desactiva SLS. |