Datos eléctricos generales
La opción de seguridad se alimenta de la tensión de la unidad básica. Una vez activada, la opción de seguridad debe permanecer conectada durante al menos 30 minutos.
La tensión de alimentación externa conectada a la unidad debe ser de 24 V CC (-10 %, +20 %) y presentar una capacidad de carga de corriente de pico de 12 A durante un máximo de 45 µs. Además, la fuente de alimentación debe cumplir los requisitos de PELV.