Instalación
Conecte el encoder integrado EI7C FS mediante el cable de encoder prefabricado (M12 a M12) con la entrada de encoder X3301 de un MOVIMOT® flexible. Para la conexión del EI7C FS están disponibles los siguiente cables prefabricados con conexión enchufable M12:
Tipo de tendido | Número de polos | Ref. de pieza |
---|---|---|
Instalación fija | 8 polos | 18148670 |
Instalación del portacables | 18158013 |

ADVERTENCIA

Un cableado incorrecto puede desactivar la función y las vigilancias del encoder integrado EI7C FS.
Lesiones graves o fatales.
- Usted puede conectar el encoder integrado EI7C FS solo con la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A.
- Las señales de encoder solo se deben conectar a los conectores enchufables previstos para tal fin de una unidad básica de la electrónica descentralizada. La conexión de otros dispositivos o módulos no está permitida.
- Al conectar el encoder integrado EI7C FS a la opción de seguridad MOVISAFE® CSL51A/CSS51A, no debe incluirse ninguna señal TF en el cable de encoder.
- Si hay una opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A o MOVISAFE® CSL51A instalada en la unidad, esta desactiva el freno chopper con la versión de firmware 10.00.
- Si hay una opción de seguridad MOVISAFE® CSS51A o MOVISAFE® CSL51A instalada en la unidad y el encoder integrado EI7C FS está parametrizado, la unidad desactiva el freno chopper a partir de la versión de firmware 11.00.
- Cuando el freno chopper está desactivado, la bobina del freno no puede emplearse para derivar la energía regenerativa. Utilice en su lugar una resistencia de frenado adecuada.
- Al utilizar el EI7C FS, la unidad básica MOVIMOT® flexible deben alimentarse con tensión de 24 V CC externa.