Requisitos para sensores externos
- El número y el uso de sensores externos para la conexión a las entradas seguras de las opciones de seguridad MOVISAFE® CS..A son responsabilidad del planificador de proyecto y del usuario de la instalación o máquina.
- Con el fin de alcanzar el nivel de seguridad (PL/SIL) exigido, deberán utilizarse sensores apropiados y correctamente calificados, y deberán tenerse en cuenta los esquemas de conexiones autorizados y las indicaciones del capítulo Ejemplos de conexión de entradas binarias seguras (F-DI..). Los encoders permitidos se describen en el capítulo Requisitos para encoders.